Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.

Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies.

;

Bathroom sink 4G2080

Unieke ref.: 4G2080
Fabrikant: Gustavsberg
Product familie: Care
Product groep: Tvättställ
Breedte (mm): 800
Diepte (mm): 550
Publicatiedatum: 2017-10-25
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)
Wheelchair accessible with shallow basin Smooth underside with grip edge and generous legroom Generous surfaces for toiletries


Primair materiaal: Porcelain
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Hungary

BIMobject categorie: Sanitary - Basins
IFC classificatie: Furnishing Element
UNSPSC naam: Sinks
UNSPSC code: 30181504
Uniclass 1.4 Code : L8211
Uniclass 1.4 Beschrijving: Furniture
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_82
Uniclass 2015 Beschrijving: Sink manual water supply sets
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 16.16
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Sinks
OmniClass nummer: 23-19 31 17 11
OmniClass Titel: Bathroom Units
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Basins

Naam Waarde
Depth 550
Width 800

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten