Publiceer je producten
Toilet Nordic3 3510

Toilet Nordic3 3510

Functional design with standard Scandinavian dimensions Full-coverage condensation-free flush tank"
Specificatie
  • •Functional design with standard Scandinavian dimensions •Full-coverage condensation-free flush tank
Technische specificatie
  • Unieke ref.GB113510
  • ProductfamilieNordic³
  • ProductgroepToilet
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-08-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)865
  • Breedte (mm)355
  • Diepte (mm)660
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalPorselein
  • Secundair materiaalPlastic
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
  • ETIM-codeEC011318
  • ETIM-naamToilet combination
  • UNSPSC-naamToilets
  • UNSPSC-code30181505
  • Uniclass 2015-codeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015-beschrijvingToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 06 20.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClass-nummer23-31 19 00
  • OmniClass-titelToilets