Publiceer je producten
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right
Built in bathtub, off set right

    Built in bathtub, off set right

    Technische specificatie
    • Unieke ref.GB2082580
    • ProductfamilieBuilt in bath
    • ProductgroepBuilt in bath
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-03
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)1570
    • Diepte (mm)700
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieFurniture
    • ETIM-codeEC011609
    • ETIM-naamBath
    • UNSPSC-naamBathtubs
    • UNSPSC-code30181501
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015-beschrijvingBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelBath Furnishings
    • OmniClass-nummer23-31 15 00
    • OmniClass-titelBathtubs