Publiceer je producten
Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout
Gearchiveerd

Nautic Wash basin mixer - 150 mm spout

With side sprayer and wall holder
Specificatie
  • Energy class A, saves water and energy. Eco-start, 17°C when lever straight forward. Adjustable comfort flow and comfort temperature
Technische specificatie
  • Unieke ref.GB41214145
  • ProductfamilieNautic
  • ProductgroepWashbasin mixer with 150 mm spout.
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-08-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)160
  • Diepte (mm)180
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalMessing
  • Secundair materiaalZink
  • Ontworpen inZweden
  • Gefabriceerd inZweden
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • ETIM-codeEC011328
  • ETIM-naamWashbasin mixing tap