Publiceer je producten
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 150 c-c
Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 150 c-c
    Gearchiveerd

    Shower mixer New Nautic - Singel lever. Shower pack incl. shower set, 150 c-c

    Soft move, technology for smooth and precise handling Eco-stop, adjustable maximum flow Adjustable max temperature for increased scald protection Type-approved non-return valves in the inlet Backflow protection in accordance with SS-EN 1717 [EB] PVC-free shower hose 1.75 m Max flow 6.5 l/min
    Technische specificatie
    • Unieke ref.GB41216087
    • ProductfamilieNew Nautic
    • ProductgroepShower mixer
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-08
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)118
    • Breedte (mm)200
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMessing
    • Secundair materiaalZink
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inZweden
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • ETIM-codeEC011329
    • ETIM-naamShower mixing tap