Unieke ref.: | GB111522 |
---|---|
Fabrikant: | Gustavsberg |
Product familie: | Nautic |
Product groep: | Toilet |
Breedte (mm): | 345 |
Hoogte (mm): | 800 |
Diepte (mm): | 700 |
Publicatiedatum: | 2017-11-18 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.gustavsberg.com/en/products/toilet/wall-hung-toilets/product/G... |
---|---|
Installatie instructies: | http://www.gustavsberg.com/fileadmin/uploads/Citat/G-berg_Mounting/Nautic.... |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | http://www.gustavsberg.com/en/care-support/for-professionals/declaration-o... |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | https://www.youtube.com/watch?v=iJYQ6vfrels |
GTIN code: | 7391530000000 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/gustavsberg/product/gb111522
Primair materiaal: | Porcelain |
---|---|
Secundair materiaal: | Plastic |
Ontworpen in : | Sweden |
Vervaardigd in : | Hungary |
BIMobject categorie: | Sanitair - WC |
---|---|
UNSPSC naam: | Toilets |
UNSPSC code: | 30181505 |
Uniclass 1.4 Code : | L7216 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Toilets |
Uniclass 2.0 Code : | SS-35-65-90 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Toilet Systems |
Uniclass 2015 Code : | SL_35_80_89 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Toilets |
NBS Reference Code : | 35-65-90-97 |
NBS Reference Beschrijving: | Wc Systems |
OmniClass nummer: | 23-31 19 00 |
OmniClass Titel: | Toilets |
Naam | Waarde |
---|---|
Depth | 700 mm |
Height | 800 mm |
Width | 345 mm |
BIMobject®