Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

Bathtub with full panel - 1050 x 650

Unieke ref.: GB2110517410
Fabrikant: Gustavsberg
Product familie: Hip bath
Product groep: Hip bath
Breedte (mm): 650
Hoogte (mm): 1050
Diepte (mm): 420
Publicatiedatum: 2019-06-14
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (8)
Made of titanium steel and enamel, an extremely durable combination

Bathtub with frame 1050 x 650 x 490
Complete with front panel frame, fitted bottom valve and 32 mm drain pipe
Adjustable feet for a robust and stable tub


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal: Aluminium
Ontworpen in : Sweden
Vervaardigd in : Sweden

BIMobject categorie: Sanitair - Bad & Spa's
UNSPSC naam: Bathtubs
UNSPSC code: 30181501
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_06_08
Uniclass 2015 Beschrijving: Baths
OmniClass nummer: 23-31 15 00
OmniClass Titel: Bathtubs
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Åland Islands
  • Denmark
  • Estonia
  • Finland
  • Iceland
  • Latvia
  • Lithuania
  • Norway
  • Sweden

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Bath & Spas

Naam Waarde
Colour White
Depth 420 mm
Height 490 mm
Installation Method With frame
Length 1050 mm
Material Steel
Width 650 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Length 1050 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour White
Material Steel

Alle BIM objecten zijn echte producten van echte fabrikanten bevestigd en goedgekeurd door de fabrikanten