Publiceer je producten
HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

HAFELE Wooden Swing Door STANDARD HINGE-2BB

921.17.170

STANDARD HINGE 102X76X2MM 2BB

Specificatie
  • •For timber frames 

    •With fixed pin 

    •Knuckle with two ball bearings 

    •Suitable for DIN left hand and DIN right hand 

    •ANSI drilling pattern

    • Knuckle : Ø11 mm • Material thickness: 2 mm

Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE-Wooden-Swing-Door-STANDARD-HINGE-2BB
  • ProductfamilieWooden Swing Door
  • ProductgroepHardware for Wooden Swing Door
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-05-23
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)102
  • Breedte (mm)76
  • Diepte (mm)11
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalRoestvrij staal
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
  • OmniClass-nummer23-17 11 11
  • OmniClass-titelDoor Components 

Beschikbaarheid regio

Azië