Publiceer je producten
HAFELE Gas Hob Haco Plus

HAFELE Gas Hob Haco Plus

5.0 van de 5 sterren5.0(8 reviews)
HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus _495.06.165
Specificatie
  • • 4 Burners: Left and right 5 kW, Middle top 2 kW, Middle bottom 1.5 kW • Automatic ignition by battery (Battery 1.5 V type D) • With Thermocouple integrated in each burner • Brass burners, middle burners with aluminium base • Cast iron pan support • Stainless steel knob • Top Air injection
Technische specificatie
  • Unieke ref.HAFELE_Gas-Hob_Haco-Plus
  • ProductfamilieHob
  • ProductgroepGas
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-05-27
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)150
  • Breedte (mm)860
  • Diepte (mm)510
Gerelateerd
  • Gefabriceerd inThailand
Classificatie
  • Categorie BIMobjectKeuken - Keukenapparaten
  • OmniClass-nummer23-21 23 23
  • OmniClass-titelResidential Food Cooking Equipment