Publiceer je producten
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34
HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    HAFELE Wooden Swing Door Closer DCL34

    931.84.049 DCL34 CONCEAL DOOR CLOSER
    Specificatie
    • • Tested to EN 1154 • Tested to confirm with CE requirements • Door closer for concealed installation in the door leaf or frame • Hydraulic latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_DCL34
    • ProductfamilieWooden Swing Door
    • ProductgroepHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)58.5
    • Breedte (mm)32
    • Diepte (mm)460
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inThailand
    • Gefabriceerd inThailand
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • OmniClass-nummer23-17 11 11
    • OmniClass-titelDoor Components 

    Beschikbaarheid regio

    Azië