Publiceer je producten
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500
HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    HAFELE Wooden Swing Door Closer TS1500

    931.16.859 DOOR CLOSER TS1500 SILVER COL.
    Specificatie
    • • Tested to EN 1154 • Tested to conform with CE requirements • Variable closing force with arm assembling • Latching action valve adjustable • Closing speed valve adjustable • On request available with backcheck • Suitable for DIN right hand and DIN left hand
    Technische specificatie
    • Unieke ref.HAFELE_Wooden_Swing_Door_Closer_TS1500
    • ProductfamilieWooden Swing Door
    • ProductgroepHardware for Wooden Swing Door
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-05-31
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)90
    • Breedte (mm)39
    • Diepte (mm)177
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inThailand
    • Gefabriceerd inThailand
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • OmniClass-nummer23-17 11 11
    • OmniClass-titelDoor Components 

    Beschikbaarheid regio

    Azië