Publiceer je producten
Sofiero Curved bench Ø 1400
Sofiero Curved bench Ø 1400
    HAGS
    Gearchiveerd

    Sofiero Curved bench Ø 1400

    Combine it with the round table, or use it to create curves in longer seating arrangements. Designed to be a modular system that allows for all Sofiero components to be compatible so you can create endless shapes and sizes to maximise space without jeopardizing all the product benefits.
    Specificatie
    • 8074171 Tan / Galv 45 ° 8074174 Bark Brown / Black 45 °
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Curved_bench_Sofiero_Detached_O_1400
    • ProductfamilieOutdoor Furniture
    • ProductgroepSofiero
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-03-16
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • Ontworpen inZweden
    • Gefabriceerd inPolen
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • IFC-classificatieFurniture
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture
    • OmniClass-nummer23-21 25 19 11 13
    • OmniClass-titelBenches

    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (129)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (44)
    5.0 van de 5 sterren 5.0 (10)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (71)