Publiceer je producten
Ponswapening deuvelstrippen
Ponswapening deuvelstrippen
Ponswapening deuvelstrippen
Ponswapening deuvelstrippen
Ponswapening deuvelstrippen
Ponswapening deuvelstrippen
Ponswapening deuvelstrippen

    Ponswapening deuvelstrippen

    Ponswapening deuvelstrippen zijn de ideale oplossing voor zwaar belaste vlakke vloeren. Hiermee kan zonder kolomplaat worden geconstrueerd. De straalsgewijs aangebrachte ponswapening voorkomt een doorponskegel en leidt de krachten verder de kolom in. De ponswapening deuvelstrippen bestaan uit verbindingsstaafjes met daarop een variabel aantal dubbelkop-deuvels. De speciaal vergrote koppen zorgen voor de opname en afdracht van de krachten in het beton. Het exact benodigde aantal dubbelkop-deuvels per strip wordt op basis van een berekening per project bepaald. Leverbare deuveldiameters zijn: 10" 12" 14" 16" 20 en 25 mm. De deuvelhoogte en de striplengte zijn variabel. Onze afdeling Engineering kan hiervoor een uitgewerkt voorstel (volgens Eurocode 2) maken" op basis van de door u aangeleverde gegevens. Voordelen van het toepassen van ponswapening: Eenvoudige bekisting; geen verzwaring. Standaard wapening; geen extra dwarskrachtwapening nodig. Slankere kolommen mogelijk. Gelijke vrije hoogte tot aan de kolom. Kostendaling door kortere bouwtijden.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Ponswapening
    • ProductfamiliePons Reinforcement Dowelstrips
    • ProductgroepPons Reinforcement Dowelstrips
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-30
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)125
    • Breedte (mm)10
    • Diepte (mm)10
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories

    Beschikbaarheid regio

    Europa