Publiceer je producten
Ankerrail koudgewalst (Technische verankeringen)
Ankerrail koudgewalst (Technische verankeringen)
Ankerrail koudgewalst (Technische verankeringen)

    Ankerrail koudgewalst (Technische verankeringen)

    Hakron levert een compleet pakket koudgewalste ankerrails. Afhankelijk van het type, zijn deze leverbaar in thermisch verzinkt of roestvast staal A4 (316). Verschillende standaardmaten zijn snel uit voorraad leverbaar. De ankerrails zijn voorzien van doken met een maximale h.o.h.-afstand van 250 mm. (Bij kleinere lengte altijd minimaal twee doken). De ankerrails worden geleverd met een waterafstotende vulling, welke het indringen van cementwater voorkomt en die eenvoudig is te verwijderen.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.ankerrail_koudgewalst
    • ProductfamilieAnchor Rail
    • ProductgroepCold-Rolled
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)28
    • Breedte (mm)100
    • Diepte (mm)15
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)0.15
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouw - Anchors & Fixings
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories

    Beschikbaarheid regio

    Europa