Publiceer je producten
Boutankers 8.8-P (Instort- en hijsvoorzieningen)

Boutankers 8.8-P (Instort- en hijsvoorzieningen)

Boutanker 8.8 Boutanker 8.8 met ronde bus. Leverbaar in elektrolytisch of thermisch verzinkte uitvoering en in RVS. Kwaliteit van de bout is 8.8 (onverzinkt). Boutanker 8.8 P Boutanker 8.8 P met plaat en ronde bus. Leverbaar in elektrolytisch of thermisch verzinkte uitvoering en in RVS. Kwaliteit van de bout is 8.8 (onverzinkt).
Technische specificatie
  • Unieke ref.boutankers-8_8-P
  • Productfamilieboutankers
  • Productgroepboutankers-P
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)36
  • Breedte (mm)16
  • Diepte (mm)16
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)0.08
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
  • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
  • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
  • OmniClass-titelReinforcement Accessories

Beschikbaarheid regio

Europa