Unieke ref.: | boutankers_8_8 |
---|---|
Fabrikant: | Hakron |
Product familie: | boutankers |
Product groep: | boutankers |
Breedte (mm): | 16 |
Hoogte (mm): | 36 |
Diepte (mm): | 16 |
Publicatiedatum: | 2017-05-10 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Verzameling (meerdere objecten) |
Product url: | http://www.hakron.eu/bim.php?searchtxt= Boutankers |
---|---|
Installatie instructies: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | |
Instructie video: | |
GTIN code: |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hakron/product/boutankers_8_8
Primair materiaal: | Steel |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Netherlands |
Vervaardigd in : | Netherlands |
Netto gewicht (kg): | 0.08 |
BIMobject categorie: | Bouwmaterialen - Versteviging |
---|---|
IFC classificatie: | Object |
Uniclass 1.4 Code : | JE3 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Reinforcement |
Uniclass 2.0 Code : | PR-97-72 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Reinforcement |
Uniclass 2015 Code : | Pr_20_96_71 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Reinforcement |
NBS Reference Code : | 97-72 |
NBS Reference Beschrijving: | Reinforcement |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 03 21 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Reinforcement Bars |
OmniClass nummer: | 23-13 31 21 11 21 |
OmniClass Titel: | Reinforcement Accessories |
BIMobject®