Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
hakron/products/34d8cc72-343b-4f19-8411-661db9bb1a13
Startpagina
Categorieën
Bouw
Anchors & Fixings
Carrosserieringen (Bevestigingsmaterialen)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Hakron Nederland B.V.
Volg
Carrosserieringen (Bevestigingsmaterialen)
Carrosserieringen volgens DIN 9021 - ISO 7093 in thermisch verzinkte uitvoering.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
carrosserieringen
Productfamilie
Body Rings
Productgroep
Body Rings
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2017-05-10
Editienummer
1
Hoogte (mm)
3
Breedte (mm)
1
Diepte (mm)
1
Links
Links
Product-url
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430760120-carrosseriesluitring-m20-x-o-60-mm-ev
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Nettogewicht (kg)
0.02
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouw - Anchors & Fixings
IFC-classificatie
Object
Uniclass 2015-code
Pr_20_96_71
Uniclass 2015-beschrijving
Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code
03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Titel
Reinforcement Bars
OmniClass-nummer
23-13 31 21 11 21
OmniClass-titel
Reinforcement Accessories
Beschikbaarheid regio
Europa
België
Duitsland
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
fischer
fischer threaded rod FIS A
Downloaden
Hilti
Screw Anchor Hilti HUS HVAC
4.3
(
19
)
Downloaden
A&M Hardware
ADA Vanity Brackets
Downloaden
A&M Hardware
Countertop & Workstation Support Brackets
Downloaden
A&M Hardware
Concealed Flat HD Bracket
Downloaden
fischer
fischer anchor FH II
Downloaden