Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Comax N Stekkenbakken (Wapeningsystemen)

Unieke ref.: comax_stekkenbakken_N
Fabrikant: Hakron
Product familie: Comax
Product groep: N
Breedte (mm): 240
Hoogte (mm): 150
Diepte (mm): 1250
Publicatiedatum: 2017-04-11
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (5)
De Comax-stekkenbakken zijn leverbaar in drie uitvoeringen:
- Comax N (standaard)
- Comax QD
- Comax QL

Stekkenbakken hebben als doel doorgaande wapening te realiseren in een betonconstructie, welke om uitvoeringstechnische redenen uit 2 delen bestaat.
Het product mag worden toegepast in bouwconstructies met een minimale betonsterkteklasse van 15MPa. Voor stekkenbakken mag ten hoogste 80% van de sterkte van de staven in rekening worden gebracht.
Het gebruikte wapeningstaal in de stekkenbakken heeft een diameter van Ø8, Ø10 of Ø12 mm en heeft de staalkwaliteit B500B.


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Netherlands
Vervaardigd in : Netherlands

BIMobject categorie: Bouwmaterialen - Versteviging
IFC classificatie: Object
Uniclass 1.4 Code : JE3
Uniclass 1.4 Beschrijving: Reinforcement
Uniclass 2.0 Code : PR-97-72
Uniclass 2.0 Beschrijving: Reinforcement
Uniclass 2015 Code : Pr_20_96_71
Uniclass 2015 Beschrijving: Reinforcement
NBS Reference Code : 97-72
NBS Reference Beschrijving: Reinforcement
CSI MasterFormat 2014 Code: 03 21 00
CSI MasterFormat 2014 Title: Reinforcement Bars
OmniClass nummer: 23-13 31 21 11 21
OmniClass Titel: Reinforcement Accessories
Dit product is beschikbaar in :
Europe
  • Belgium
  • Germany
  • Luxembourg
  • Netherlands
  • United Kingdom

BIMobject®