Publiceer je producten
Hakron Comax X stekkenbak

Hakron Comax X stekkenbak

De Comax-stekkenbakken zijn leverbaar in drie uitvoeringen:

- Comax P (standaard)

- Comax QD

- Comax QL

Stekkenbakken hebben als doel doorgaande wapening te realiseren in een betonconstructie, welke om uitvoeringstechnische redenen uit 2 delen bestaat.

Het product mag worden toegepast in bouwconstructies met een minimale betonsterkteklasse van 15MPa. Voor stekkenbakken mag ten hoogste 80% van de sterkte van de staven in rekening worden gebracht.

Het gebruikte wapeningstaal in de stekkenbakken heeft een diameter van Ø8, Ø10 of Ø12 mm en heeft de staalkwaliteit B500B.

Technische specificatie
  • Unieke ref.comax_stekkenbakken_X
  • ProductfamilieComax
  • ProductgroepX
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-12-05
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
  • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
  • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
  • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
  • OmniClass-titelReinforcement Accessories

Beschikbaarheid regio

Europa