Publiceer je producten
Dwarskrachtdeuvels HER (Technische systemen)

Dwarskrachtdeuvels HER (Technische systemen)

De dwarskrachtdeuvel zijn liggende staven of is een enkele staaf die vervorming (buiging) van de deuvel in het beton (splijtwerking) voorkomt. De speciaal geïntegreerde drukwapening zorgt voor een perfecte spreiding van de drukbelasting (zie speciale deuvel brochure). Voor verdere gegevens is speciale documentatie op aanvraag beschikbaar. Voor de deuvels is rekensoftware volgens Eurocode 2 beschikbaar.
Technische specificatie
  • Unieke ref.deuvel_her
  • ProductfamilieShear dowels
  • ProductgroepHER
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2017-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)14
  • Diepte (mm)40
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)0.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging

Beschikbaarheid regio

Europa