Publiceer je producten
DFI-Element Vloer (Stortonderbrekingen)
DFI-Element Vloer (Stortonderbrekingen)
DFI-Element Vloer (Stortonderbrekingen)

    DFI-Element Vloer (Stortonderbrekingen)

    DFI-element vloer dfi verloren dilatatiebekisting bij toepassing van binnenliggende dilatatie voegenbanden. dfi wordt ingezet bij vloerdilataties die waterdicht worden gemaakt door middel van binnenliggende dilatatievoegenband (bijv. Elaflex D). Het dfi-element bestaat uit twee op elkaar gestapelde delen. Beide delen zijn opgebouwd uit gezet staalplaat met verstijvingsribben en een aangelast frame waartussen de voegenband opgesloten wordt. De in te storten slabben van de voegenband liggen hierbij in een hoek van 15 graden, waardoor insluiting van lucht tijdens het storten voorkomen wordt. De dilatatievoeg bestaat standaard uit 20 mm polystyreen (afwijkende voegbreedte op aanvraag). Het dfi-element is zelfdragend. Het element hoeft dus enkel tegen verschuiven te worden vastgenageld op de werkvloer en de separate boven- en onderkant dienen met elkaar gekoppeld te worden d.m.v. vlechtdraad. Door toepassing van het dfi-element kunnen beide delen van een gedilateerde vloer in één keer gestort worden. De standaardlengte van een dfi-element is 2250 mm. Om de elementen in de lengte te koppelen zijn er aan één zijde verbindingsstrippen aangebracht. Hoeken, kruisstukken, hoekafbuigingen of andere verbindingen zijn volgens specificatie leverbaar. De standaard uitvoering is voorzien van een uitneembare metalen voeglijst type T2. Ook is het dfi-element als type T4 leverbaar. Type T4 is geschikt voor gebruik in combinatie met hoeklijnen. Het dfi systeem is te gebruiken in combinatie met de Hakron binnenliggende voegenbanden, met geïntegreerde Hakron dwarskrachtdeuvels en/of hoeklijnen. Maatvoering en uitvoering in overleg. Bij de standaard dfi uitvoering is de v-maat passend tot een voegenband-breedte van maximaal 320 mm. Indien de toegepaste voegenband breder is dan 320 mm dient u dit specifiek bij uw bestelling op te geven. Naast de in de tabel genoemde hoogte maten zijn alle tussenliggende maten leverbaar. Aandachtspunt: voegenbanden, deuvels en/of hoeklijnen dienen separaat besteld te worden. Om inbouwproblemen te voorkomen is goede afstemming met constructeur en vlechter voor de aanvang van het vlechtwerk noodzakelijk.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.dfi_element_vloer
    • ProductfamilieDFI
    • ProductgroepDFI
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2017-04-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)240
    • Breedte (mm)300
    • Diepte (mm)2250
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)16.36
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories