Publiceer je producten
Draadhuls en Clip-fix (Centermaterialen en toebehoren)
Draadhuls en Clip-fix (Centermaterialen en toebehoren)

    Draadhuls en Clip-fix (Centermaterialen en toebehoren)

    Metalen draadhulzen voor B15 (op aanvraag B20 en B26). Leverbaar in elke gewenste lengte. Te monteren in combinatie met de revolutionaire Clip-fix in vloeren of met behulp van een B15 kunststof spijkerplaat aan bekisting. Bij toepassing in vloeren wordt de draadhuls aan de bovenzijde voorzien van een rode stop met markeringsstift en aan de onderzijde een rode afdichtstop. De voor uw toepassing benodigde delen dienen expliciet meebesteld te worden.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.draadhuls-clip-fix
    • ProductfamilieThreaded sleeve
    • ProductgroepThreaded sleeve
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)120
    • Breedte (mm)220
    • Diepte (mm)120
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)0.04
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 21 21 11 11
    • OmniClass-titelContinuous Joint Reinforcing