Publiceer je producten
HBS Ankers (Instort- en hijsvoorzieningen)
HBS Ankers (Instort- en hijsvoorzieningen)

    HBS Ankers (Instort- en hijsvoorzieningen)

    Het HBS Ankers transportankersysteem is geschikt voor het hijsen en transporteren van betonnen elementen. Vervaardigd uit een stalen precisiebuis kwaliteit staal s355 (elektrolytisch verzinkt). Op aanvraag leverbaar met RVS bus. De voet bestaat uit Staal S355.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.hbs_anker
    • ProductfamilieHBS
    • ProductgroepAnchors
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2017-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)575
    • Breedte (mm)68
    • Diepte (mm)68
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)6.46
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
    • IFC-classificatieReinforcing Bar
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories