Publiceer je producten
Instortprofiel Slabben
Instortprofiel Slabben

    Instortprofiel Slabben

    PVC instortprofiel ten behoeve van het monteren/inklemmen van een lateislab of dpc folie aan een betonwand. Dit profiel dient dus vooraf mee ingestort te worden in het beton. Onze PVC slabbenfolie 1000 is leverbaar met een aangelast insteekprofiel (IP) voor dit instortprofiel. Afmeting 29 x 20 mm; lengte 6000 mm.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Instortprofiel_slabben
    • ProductfamilieCollapsing Profile Bibs
    • ProductgroepCollapsing Profile Bibs
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)29
    • Breedte (mm)20
    • Diepte (mm)6000
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories

    Beschikbaarheid regio

    Europa