Publiceer je producten
Kozijnslabben HP Klik
Kozijnslabben HP Klik

    Kozijnslabben HP Klik

    De kozijnslabbe HP-'klik' uit PVC folie met een hard hoekprofiel 20/35. Het HP-'klik' hoekprofiel is leverbaar in grijs, zwart of wit. De aangelaste PVC folie is grijs of zwart. Met het unieke 'klik' profiel zijn de kozijnslabben zeer eenvoudig op het juiste moment te monteren op het kozijn. Deze wordt vastgeklikt in de vooraf gemonteerde RVS klemveren (op het werk of in de fabriek). De kozijnslabben HP-'klik' worden op kozijnmaat geleverd op basis van uw opgave. De maximale lengte is 5000 mm. De PVC folie loopt aan weerszijden minimaal 150 mm door t.o.v. het hoekprofiel. (de ?oren?). Leverbaar in foliebreedtes vanaf 100 mm tot 800 mm (oplopend per 50 mm; andere breedtes op aanvraag).
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Kozijnslabben_HP_Klik
    • ProductfamilieCurtain Slab
    • ProductgroepHP Click
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-04-11
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)35
    • Breedte (mm)20
    • Diepte (mm)300
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)0.02
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_20_96_71
    • Uniclass 2015-beschrijvingReinforcement
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelReinforcement Bars
    • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
    • OmniClass-titelReinforcement Accessories