Schroefkoppelingen TSE gebogen (Wapeningsystemen)
Hakron

Schroefkoppelingen TSE gebogen (Wapeningsystemen)

Hakron Konnektie-systeem is een schroefkoppelsysteem dat bestaat uit Konnektie-ankers (voorzien van een lange bus met een grote inschroefdiepte) en opgestuikte Konnektie-einden. Toegepast bij het hijsen van betonelementen of bij montage van stalen delen aan beton.
Technische specificatie
  • Unieke ref.schroefkoppelingen_tse_gebogen
  • ProductfamilieScrew Konnektie Anchor
  • ProductgroepTSE
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)1
  • Breedte (mm)1
  • Diepte (mm)33
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)0.75
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
  • Uniclass 1.4-codeJE3
  • Uniclass 1.4-beschrijvingReinforcement
  • Uniclass 2.0-codePR-97-72
  • Uniclass 2.0-beschrijvingReinforcement

Beschikbaarheid regio

Europa
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
België
Luxemburg