BT-spanslot (Technische Verankeringen)
Hakron

BT-spanslot (Technische Verankeringen)

Het BT-spanslot maakt het koppelen van prefab-delen eenvoudig. Dit spanslot maakt een precieze montage en een duurzame constructieve verbinding mogelijk, bij voornamelijk permanente belastingen in trek- en dwarsrichting. Naast het aanspannen van de te verbinden delen, kan men ervoor kiezen om de voegen (waterdicht) af te werken. Hiervoor bieden wij diverse speciale afdichtingsproducten aan. Het BT-spanslot is leverbaar in verzinkt, onverzinkt of rvs uitvoering. Toepasbaar bij onder meer de wegenbouw, tunnelbouw, bij koppeling van vloeren en/of wanden, keerwanden en vele andere constructieve prefabdelen. Technische documentatie op aanvraag.
Technische specificatie
  • Unieke ref.spanslot
  • ProductfamilieTurnbuckle
  • ProductgroepBT
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2017-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)40
  • Breedte (mm)14
  • Diepte (mm)40
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)0.9
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging

Beschikbaarheid regio

Europa
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Duitsland
België
Luxemburg