Publiceer je producten
Sparingsbuis gebogen (Stortonderbrekingen Dilataties en Sparingen)

Sparingsbuis gebogen (Stortonderbrekingen Dilataties en Sparingen)

Sparingsbuizen voor met name de prefab beton industrie. Deze zijn verkrijgbaar in blik met dubbel ribben. Op verzoek kan de sparingsbuis ook gebogen (geknikt) worden geleverd. Hiervoor dienen de hartmaten A en B en de hoek C te worden opgegeven. Materiaaldikte van de sparingsbuis: 0,20 mm bij Ø 33 t/m Ø 63 en 0,26 mm bij Ø 65 t/m 125 mm. Standaardlengte is 3 meter.
Technische specificatie
  • Unieke ref.sparingsbuis_gebogen
  • ProductfamilieRecess
  • ProductgroepTube-Ongoing
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2017-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3000
  • Breedte (mm)33
  • Diepte (mm)1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging