Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
hakron/products/19bc2163-92c6-4571-ac57-3484221f0063
Startpagina
Categorieën
Bouwmaterialen
Versteviging
Tapbout 8.8 (Bevestigingsmaterialen)
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
Hakron Nederland B.V.
Volg
Tapbout 8.8 (Bevestigingsmaterialen)
Tapbouten met volledige draad en zeskantkop volgens DIN 933 - ISO 4017. Kwaliteit 8.8 in elektrolytisch verzinkte uitvoering. Naast de in de tabel vermelde maten zijn andere diameters en/of lengtes snel leverbaar.
Downloaden
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
tapbout_8_8
Productfamilie
Studs
Productgroep
8.8
Type
Verzameling (meerdere objecten)
Publicatiedatum
2017-05-10
Editienummer
1
Hoogte (mm)
1
Breedte (mm)
1
Diepte (mm)
1
Links
Links
Product-url
https://www.hakron.nl/producten/bevestigingssystemen/metrisch-bevestiging/5430816025-tapbout-m16-x-25-mm-ev-volle-draad
Gerelateerd
Gerelateerd
Hoofdmateriaal
Staal
Ontworpen in
Nederland
Gefabriceerd in
Nederland
Nettogewicht (kg)
0.08
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Bouwmaterialen - Versteviging
Beschikbaarheid regio
Europa
België
Duitsland
Luxemburg
Nederland
Verenigd Koninkrijk
Soortgelijke producten
nVent
LENTON Connect Shear Bolt Couplers
Downloaden
nVent
LENTON Interlok Grout-Fill Couplers
Downloaden
Weber Saint-Gobain ES
webertherm malla 320
Downloaden
nVent
LENTON Interlok No-Thread Grout-Fill Coupler
Downloaden
Volteco
Structural Reinforcement for Wooden Slab
Downloaden
nVent
LENTON Ultimate Terminators
Downloaden