Publiceer je producten
TSS trap-/bordesverbinding  (Technische verankeringen)
TSS trap-/bordesverbinding  (Technische verankeringen)
TSS trap-/bordesverbinding  (Technische verankeringen)
TSS trap-/bordesverbinding  (Technische verankeringen)
TSS trap-/bordesverbinding  (Technische verankeringen)

    TSS trap-/bordesverbinding (Technische verankeringen)

    Met deze TSS-verbinding worden prefab-trappen en bordessen snel en eenvoudig onzichtbaar 'opgelegd'. De TSS bestaat uit een buitenkoker en een schuivende binnenkoker, die met behulp van een kabeltje in de juiste positie in een sparing wordt opgelegd op stalen stelplaatjes. Door toepassing van neopreen op de stelplaatjes is de geluidsoverdracht van het trappenhuis naar de rest van het gebouw sterk te reduceren. Hierdoor ontstaat een geheel onzichtbare verbinding! Geen hoeklijnen of andere zichtbare ondersteuningen. Standaard thermisch verzinkt, op aanvraag onverzinkt mogelijk. Voor TSS met Revit Wapening ga naar onze Hakron Google Drive Link: xxx
    Technische specificatie
    • Unieke ref.TSS
    • ProductfamilieTSS Stair
    • ProductgroepPlatform Connection
    • TypeVerzameling (meerdere objecten)
    • Publicatiedatum2017-05-10
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)60
    • Breedte (mm)95
    • Diepte (mm)320
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)4.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging

    Beschikbaarheid regio

    Europa