Publiceer je producten
 Zeskantmoeren klasse 8

Zeskantmoeren klasse 8

4.7 van de 5 sterren4.7(12 reviews)
Zeskantmoeren klasse 8.8 volgens ISO in thermisch verzinkte uitvoering. Naast de in de tabel vermelde maten zijn ook andere uitvoeringen snel leverbaar.
Specificatie
  • artikelnummer type klasse norm moerhoogte in mm verpakt/st kg / st M511288001 Zeskantmoer M12 8 DIN 933 10 200 0,017 M511688001 Zeskantmoer M16 8 DIN 933 13 100 0,033 M512088001 Zeskantmoer M20 8 DIN 933 16 100 0,064 M512488001 Zeskantmoer M24 8 DIN 933 19 50 0,11 M513088001 Zeskantmoer M30 8 DIN 933 24 25 0,223
Technische specificatie
  • Unieke ref.zeskantmoeren
  • ProductfamilieStuds
  • Productgroep8.8
  • TypeVerzameling (meerdere objecten)
  • Publicatiedatum2017-05-10
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)10
  • Breedte (mm)10
  • Diepte (mm)10
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)0.02
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Versteviging
  • IFC-classificatieReinforcing Bar
  • OmniClass-nummer23-13 31 21 11 21
  • OmniClass-titelReinforcement Accessories

Beschikbaarheid regio

Europa