Publiceer je producten
Basic set iBox universal

Basic set iBox universal

hansgrohe Basic set iBox universal
Specificatie
  • Surfaces: - 01800180 n.a. Specification: • suitable for all shower, bath tub and thermostat finish sets for concealed installation • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN20 • rotationally-symmetric installation • sound-decoupled installation
Technische specificatie
  • Unieke ref.01800180
  • ProductfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
  • ProductgroepHansgrohe
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2016-01-12
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)147
  • Breedte (mm)147
  • Diepte (mm)110
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)1
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
  • OmniClass-titelManual Mixing Valves
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures