Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM 04071000

Unieke ref.: 04071000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Croma 100
Product groep: Overhead showers
Breedte (inches): 4
Hoogte (inches): 3
Diepte (inches): 4.5
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Croma 100 Overhead shower E 3jet 2.5 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 100 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: Stream, Massage spray, Shampoo spray
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 9.5 l/min
· flow rate shampoo spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate normal spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· flow rate massage spray (at 0.3 MPa): 9.5 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (pond): 0.35

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Heads
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower heads
NBS Reference Code : 35-06-81
NBS Reference Beschrijving: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 4.5 mm
Height 3 mm
Material Chrome
Width 4 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Chrome

BIMobject®