Publiceer je producten
Allegro E Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spray 04076000
Allegro E Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spray 04076000

    Allegro E Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spray 04076000

    Allegro E Single lever kitchen mixer 220 with pull-out spray
    Specificatie
    • · consists of: single lever kitchen mixer · swivel range 150° · with telescopic function (330 - 500 mm) · normal and spray jet · lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter · quick connect shower hose · flow rate 6.7 l/min · ceramic cartridge · connection type: G ⅜ compression · integrated non-return valve · suitable for continuous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04076000
    • ProductfamilieKitchen mixers
    • ProductgroepAllegro E
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)12.63
    • Breedte (inch)2.75
    • Diepte (inch)12.25
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures
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
    Soortgelijke producten

    4.5 van de 5 sterren 4.5 (11)
    4.3 van de 5 sterren 4.3 (34)
    4.0 van de 5 sterren 4.0 (5)
    3.2 van de 5 sterren 3.2 (13)