Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM 04343000

Unieke ref.: 04343000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Raindance E
Product groep: Overhead showers
Breedte (inches): 5.88
Hoogte (inches): 2.75
Diepte (inches): 5.88
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Raindance E Overhead shower 150 1jet Green 2 GPM

· consists of: overhead shower
· shower head size: 150 mm
· overhead shower angle adjustable
· spray type: RainAir
· maximum flow rate at 0.3 MPa: 7.6 l/min
· material spray disc: plastic
· installation: wall
· connection thread G ½ NPT
· suitable for continuous flow water heaters with an output of 18 kW


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (pond): 0.5

BIMobject categorie: Sanitair - Douches
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L7214
Uniclass 1.4 Beschrijving: Showers
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-81
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Heads
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_76
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower heads
NBS Reference Code : 35-06-81
NBS Reference Beschrijving: Shower Heads
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 23
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Showers
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Showers

Naam Waarde
Depth 5.88 mm
Height 2.75 mm
Width 5.88 mm

BIMobject®