Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation 04448000

Unieke ref.: 04448000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Ecostat
Product groep: Shower mixers
Breedte (inches): 6.75
Hoogte (inches): 6.75
Diepte (inches): 2.63
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Ecostat Single lever bath mixer S/E pressure balance for concealed installation

· 2 outlets
· simultaneous use of several outlets
· connection type: basic set
· flow rate at 3 bar: 17 l/min
· pressure control and volume control in one unit, shut-off/ diverter
valve
· temperature limitation adjustable
· temperature and on/off control for 2 outlets
· suitable for continous flow water heaters


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (pond): 1.75

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_09
Uniclass 2015 Beschrijving: Bath taps
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Depth 2.63 mm
Height 6.75 mm
Width 6.75 mm

BIMobject®