Unieke ref.: | 04772670 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | Joleena |
Product groep: | Faucets |
Breedte (inches): | 2.36 |
Hoogte (inches): | 13.25 |
Diepte (inches): | 8.46 |
Publicatiedatum: | 2020-11-02 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772670 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772670 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--04772670 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4059625261415 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hansgrohe/product/04772670
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (pond): | 2.2 |
BIMobject categorie: | Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Sanitary ware |
UNSPSC code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code : | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code : | PR-35-06-82 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Shower Mixers |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_98 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Washbasin taps |
NBS Reference Code : | 35-06-82 |
NBS Reference Beschrijving: | Shower Mixers |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 22 41 39 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Faucets, Supplies, and Trim |
OmniClass nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass Titel: | Faucets |
CSI UniFormat II Code: | D2020 |
CSI UniFormat II Title: | Domestic Water Distribution |
Naam | Waarde |
---|---|
Flow Rate | 4.5 gpm |
Handle Type | Lever handle |
Material | Chrome |
Plumbing Fixture Type | Single lever basin mixer 190 with lever handle and pop-up waste set |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Naam | Waarde |
---|---|
Material | Chrome |
BIMobject®