Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

04773820 Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

Unieke ref.: 04773820
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Joleena
Product groep: Faucets
Breedte (inches): 2.36
Hoogte (inches): 7.79
Diepte (inches): 7.16
Publicatiedatum: 2020-11-02
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
Joleena Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle and pop-up waste set

• ComfortZone 100
• projection 125 mm
• normal spray
• ceramic cartridge
• pop-up waste set G 1
• connection type: G ⅜ connections


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (pond): 1.9

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 Beschrijving: Washbasin taps
NBS Reference Code : 35-06-82
NBS Reference Beschrijving: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2020
CSI UniFormat II Title: Domestic Water Distribution
Dit product is beschikbaar in :
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Colour Chrome
Lever Single lever basin mixer 100 Eco with lever handle
Material Chrome

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Colour Chrome
Material Chrome

BIMobject®