Publiceer je producten
Joleena Baseplate 6"
Joleena Baseplate 6"

    Joleena Baseplate 6"

    Joleena Baseplate 6"
    Specificatie
    • Surfaces: - 04778000 Chrome - 04778670 Matt Black - 04778820 Brushed Nickel - 04778830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes • material: metal
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04778670
    • ProductfamilieSupplies
    • ProductgroepJoleena
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)0.4
    • Breedte (inch)6.25
    • Diepte (inch)2.5
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures