Publiceer je producten
Joleena Bath towel rail 18"
Joleena Bath towel rail 18"

    Joleena Bath towel rail 18"

    Joleena Bath towel rail 18"
    Specificatie
    • Surfaces: - 04784000 Chrome - 04784670 Matt Black - 04784820 Brushed Nickel - 04784830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • material holder: metal • fixed • with mounting material • concealed fastening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04784830
    • ProductfamilieTowel holder
    • ProductgroepJoleena
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)2.2
    • Breedte (inch)20.2
    • Diepte (inch)4
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamer accessoires
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010551
    • ETIM-naamTowel holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015-beschrijvingTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 25
    • OmniClass-titelTowel Bars
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings