Publiceer je producten
Joleena Soap-/ lotion dispenser
Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser

    Joleena Soap-/ lotion dispenser
    Specificatie
    • Surfaces: - 04796000 Chrome - 04796670 Matt Black - 04796800 Stainless Steel Optic - 04796830 Polished Nickel Specification: • projection 91 mm • material: durable metal construction • filling capacity 500 ml • easy to fill up from the top • for installation in worktops up to 55 mm • easy and save installation without tools needed • mounting hole with 28 - 35 mm diameter needed
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04796830
    • ProductfamilieSink accessoires
    • ProductgroepJoleena
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)3
    • Breedte (inch)2
    • Diepte (inch)4.87
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Gootstenen
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011315
    • ETIM-naamKitchen sink
    • UNSPSC-naamSinks
    • UNSPSC-code30181504
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_96
    • Uniclass 2015-beschrijvingWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Sinks
    • OmniClass-nummer23-31 13 00
    • OmniClass-titelSinks
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures