Publiceer je producten
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"

    Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"

    Joleena Baseplate for single-hole kitchen faucets 10"
    Specificatie
    • Surfaces: - 04797000 Chrome - 04797670 Matt Black - 04797800 Stainless Steel Optic - 04797830 Polished Nickel Specification: • for concealing basin holes
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04797000
    • ProductfamilieSupplies
    • ProductgroepJoleena
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)0.38
    • Breedte (inch)10.88
    • Diepte (inch)2.75
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.4
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 30 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Kitchen Appliances
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures