Publiceer je producten
Locarno Toilet paper holder
Locarno Toilet paper holder

    Locarno Toilet paper holder

    Locarno Toilet paper holder
    Specificatie
    • Surfaces: - 04837000 Chrome - 04837140 Brushed Bronze - 04837250 Brushed Gold Optic - 04837670 Matt Black - 04837820 Brushed Nickel - 04837830 Polished Nickel Specification: • wall-mounted • material: metal • with mounting material • concealed fastening
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04837USA
    • ProductfamilieRoll holders
    • ProductgroepLocarno
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)55
    • Breedte (inch)7
    • Diepte (inch)3.5
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (lbs)0.6
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilettoebehoren
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010553
    • ETIM-naamToilet roll holder
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_76_88
    • Uniclass 2015-beschrijvingToilet roll holders
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelToilet Accessories
    • OmniClass-nummer23-31 25 21
    • OmniClass-titelToilet Paper Dispensers
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings