Publiceer je producten
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM

    Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM

    Raindance S Overhead shower 240 1jet PowderRain 1.75 GPM
    Specificatie
    • Surfaces: - 04927000 Chrome - 04927140 Brushed Bronze - 04927340 Brushed Black Chrome - 04927670 Matt Black - 04927700 Matt White - 04927820 Brushed Nickel Specification: • shower head size: 240 mm • spray type: PowderRain • ball-joint: overhead shower angle adjustable • material spray disc: metal • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • installation: ceiling or wall • connection thread NPT ½ • suitable for continous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.04927USA
    • ProductfamilieOverhead showers
    • ProductgroepRaindance S
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2.13
    • Breedte (mm)9.38
    • Diepte (mm)9.38
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Douches
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC011383
    • ETIM-naamShower head
    • UNSPSC-naamShowers
    • UNSPSC-code30181503
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Showers
    • OmniClass-nummer23-31 17 00
    • OmniClass-titelShowers
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika
    Verenigde Staten