Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Ecomax Shower thermostat for exposed installation 13356000

Unieke ref.: 13356000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: Ecomax
Product groep: Shower thermostat
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (10)
Ecomax Shower thermostat for exposed installation

· 1 outlet
· centre distance: 150 ± 12 mm
· flow rate hand shower connection at 0.3 MPa: 24 l/min
· thermostat cartridge
· temperature limitation adjustable
· non-return valve
· with silencer
· connection type: G ¾
· connection dimension: DN15
· dirt filter included


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 2.85

BIMobject categorie: Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Showers
UNSPSC code: 30181503
Uniclass 1.4 Code : L721
Uniclass 1.4 Beschrijving: Sanitary equipment
Uniclass 2.0 Code : PR-35-06-82
Uniclass 2.0 Beschrijving: Shower Mixers
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_81
Uniclass 2015 Beschrijving: Shower thermostatic water supply sets
NBS Reference Code : 35-06-82
NBS Reference Beschrijving: Shower Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass nummer: 23-31 15 11
OmniClass Titel: Bath Shower Units
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Naam Waarde
Material Chrome
Mount Type Wall mounted

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Naam Waarde
Material Chrome

BIMobject®