Publiceer je producten
Metropol Classic Bath spout
Metropol Classic Bath spout

    Metropol Classic Bath spout

    Metropol Classic Bath spout
    Specificatie
    • Surfaces: - 13425000 Chrome - 13425090 Chrome/Gold Optic Specification: • 1 function • projection 158 mm • wall-mounted • maximum flow rate at 3 bar: 21,5 l/min • spray type: normal spray
    Technische specificatie
    • Unieke ref.13425000
    • ProductfamilieBath fillers
    • ProductgroepMetropol Classic
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-03-14
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)85
    • Breedte (mm)80
    • Diepte (mm)171
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011421
    • ETIM-naamOutlet for sanitary taps
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
    • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMixers
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets