Publiceer je producten
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
Basic set for 2-hole rim mounted thermostat

    Basic set for 2-hole rim mounted thermostat

    hansgrohe Basic set for 2-hole rim mounted thermostat
    Specificatie
    • Surfaces: - 13550180 n.a. Specification: • suitable for remote spout • connection thread: G ½ • connection dimension: DN15 • flow rate upper outlet: 32 l/min • flow rate lower outlet: 32 l/min
    Technische specificatie
    • Unieke ref.13550180
    • ProductfamilieConcealed Basic set 3-/4- hole bath mixers
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-01-12
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)249
    • Breedte (mm)261
    • Diepte (mm)82
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAndere
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)2.2
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
    • UNSPSC-code3018
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_09
    • Uniclass 2015-beschrijvingBath taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
    • OmniClass-titelManual Mixing Valves
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures