Publiceer je producten
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8

    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8

    4.2 van de 5 sterren4.2(5 reviews)
    hansgrohe Angle valve E outlet G 3/8
    Specificatie
    • Surfaces: - 13902000 Chrome Specification: • connection dimension entry: G ½ • connection dimension outlet: G ⅜ • packaging unit: 1 piece
    Technische specificatie
    • Unieke ref.13902000
    • ProductfamilieSiphons/Angle valves
    • Productgroephansgrohe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)81
    • Breedte (mm)54
    • Diepte (mm)75
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalChroom
    • Secundair materiaalChroom
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)103
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Sanitair
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011344
    • ETIM-naamShut-off valve for sanitary devices
    • UNSPSC-naamTraps and strainers
    • UNSPSC-code401425
    • Uniclass 2015-codePr_65_54
    • Uniclass 2015-beschrijvingValve products
    • CSI MasterFormat 2014 Code33 12 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWater Utility Distribution Valves
    • OmniClass-nummer23-27 37 00
    • OmniClass-titelLiquid Traps
    • CSI UniFormat II-codeD20
    • CSI UniFormat II-titelPLUMBING