Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
hansgrohe/products/00463958-11a3-4684-be98-b4ae60b1136c
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Niet beschikbaar in Verenigde Staten
hansgrohe
Volg
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
PuraVida Single lever basin mixer 200 with push-open waste set
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 15081003 Chrome - 15081403 White/Chrome Specification: • ComfortZone 200 • spout height: 192 mm • spray type: laminar spray • swiveling spray former • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • joystick ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • push-open waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ½ connections • connection dimension: DN15
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
15081403
Productfamilie
Basin mixers
Productgroep
PuraVida
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2018-01-15
Editienummer
1
Hoogte (mm)
295
Breedte (mm)
58
Diepte (mm)
183
Links
Links
Product-url
https://www.hansgrohe.com.au/articledetail--15081003
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
2.7
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Klep
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015-beschrijving
Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mixers
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Oceanië
Australië
Soortgelijke producten
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Downloaden
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Downloaden
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Downloaden
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Downloaden
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Downloaden
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Downloaden