Publiceer je producten
RainSelect Basic set for 3 functions

RainSelect Basic set for 3 functions

RainSelect Basic set for 3 functions
Specificatie
  • Surfaces: - 15311180 n.a. Specification: • 3 functions • connection thread Rp ¾ • connection dimension: DN15/DN20 • horizontal installation • sound-decoupled installation • minimum mounting depth: 87 mm • maximum mounting depth: 122 mm
Technische specificatie
  • Unieke ref.15311180
  • ProductfamilieConcealed Basic set bath/shower mixers
  • ProductgroepRainSelect
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2018-01-15
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)82
  • Breedte (mm)575
  • Diepte (mm)132
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)5.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Badkamerinstallatie systeem
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • UNSPSC-naamPlumbing fixtures
  • UNSPSC-code3018
  • Uniclass 2015-codePr_40_20
  • Uniclass 2015-beschrijvingSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 52 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSanitary Facilities
  • OmniClass-nummer23-27 31 29 11
  • OmniClass-titelManual Mixing Valves